Propojovací kabel snímače / akčního členu


Vybraná varianta
Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M12 8P, kolíkový konektor, kód A, černý odstín (0.0.714.35)
Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M12 8P, kolíkový konektor, kód A, černý odstín
0.0.714.35
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kabel snímače/aktuátoru, 8pólový, bezhalogenový polyuretan, černošedá RAL 7021, volná koncovka kabelu, přímý konektor M12, kódování: A

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.714.35
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 196 g
Délka kabelu5 m
Dodací jednotka1 kus à 5 000 mm
Barvačerný odstín

Popis

Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M12 8P, kolíkový konektor, kód A je 5 m dlouhý osmipólový kabel, který je dodáván s již namontovaným kolíkovým konektorem M12.
Kabel lze použít například s ovladačem vícesegmentových RGB LED pásků DIN/AIN 24 VDC (0.0.724.14) nebo integrovaným motorem ST NEMA24 (0.0.703.45).

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M8Numero di contatti:  5
Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M12Numero di contatti:  8
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  4
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85444290