Propojovací kabel snímače / akčního členu


Vybraná varianta
Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M12 4P, zdířkový konektor, kód A, černý odstín (0.0.714.52)
Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M12 4P, zdířkový konektor, kód A, černý odstín
0.0.714.52
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kabel snímače/aktuátoru, 4pólový, bezhalogenový polyuretan, černošedá RAL 7021, volná koncovka kabelu, přímý konektor M12, kódování: A, délka kabelu: 5 m

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.714.52
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 143 g
Délka kabelu5 m
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín

Popis

Připojovací kabel snímače/aktuátoru 5 m M12 4P, zdířkový konektor, kód A je 5 m dlouhý čtyřpólový kabel, který je dodáván s již namontovaným zdířkovým konektorem M12. Lze jej kombinovat s kolíkovým konektorem M12 4P, kód A, černý (0.0.718.00) a použít například jako prodloužení propojovacího kabelu, který se dodává s LED páskem RGB 24 V.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M8Numero di contatti:  5
Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M12Numero di contatti:  8
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  4
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85444290