Profil upínání hřídele


Vybraná varianta
Držák pojezdové kulatiny 8 D14, přírodní odstín (0.0.294.34)
Držák pojezdové kulatiny 8 D14, přírodní odstín
0.0.294.34
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.294.34
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 1,36 cm2
Hmotnostm = 0,36 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Držák pojezdové kulatiny 8 D14 slouží k upevnění kulatiny D14 do drážky profilu Line 8.
Po zasunutí držáku pojezdové kulatiny do drážky profilu se kulatina zatlačí.
Pojezdové kulatiny D14 se musí na zvoleném místě upevnit pomocí válcového kolíku DIN 6325, a to po jednom na každý úsek kulatiny.

Držáky pojezdové kulatiny se nesmí používat na profilových drážkách typu „lehký“ a „E“, protože by nebylo dosaženo dostatečného upnutí.

Varianty

Řadit podle

Série:  5Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Série:  5Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Série:  8Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Série:  8Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Série:  8Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Série:  8Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Série:  8Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Série:  8Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Série:  8Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Série:  8Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300290
eCl@ss 11.0
23300290
eCl@ss 7.1
23300290
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100