item logo divider Haberkorn
Přihlášení
Košík
  • OBCHOD
  • ONLINE NÁSTROJE
  • TÉMATICKÝ SVĚT
  • PODPORA
  • SPOLEČNOST
Přihlášení
Košík
  1. OBCHOD /
  2. Profilová technologie /
  3. Systémy kabelovodů /
  4. Systém kabelovodů E (hliník)
Systémy kabelovodů
Systém kabelovodů E (hliník)

Systém kabelovodů E (hliník)

Základem systému kabelovodů E jsou hliníkové profily potrubí ve tvaru U a odpovídající profily víka. Tyto kabelovody jsou k dispozici v pěti šířkách a šesti výškách v modulárních rozměrech řad 6 a 8. Díky tomu lze z kabelovodových profilů U vytvořit kabelovod o rozměrech pouhých 30 × 15 mm nebo kabelovod o rozměrech 160 × 160 mm, který lze použít i s pracovními stoly item.

21 výsledky
Kanálový profil U 30x15
Kanálový profil U 30x15
2 Varianty
Kanálový profil U 30x30
Kanálový profil U 30x30
4 Varianty
Kanálový profil U 40x20
Kanálový profil U 40x20
2 Varianty
Kanálový profil U 40x40
Kanálový profil U 40x40
4 Varianty
Kanálový profil U 60x30
Kanálový profil U 60x30
8 Varianty
Kanálový profil U 60x60
Kanálový profil U 60x60
4 Varianty
Kanálový profil U 80x40
Kanálový profil U 80x40
8 Varianty
Kanálový profil U 80x80
Kanálový profil U 80x80
4 Varianty
Kanálový profil U 160 x 80
Kanálový profil U 160 x 80
2 Varianty
Kanálový profil U 160x160
Kanálový profil U 160x160
2 Varianty
Podpůrný profil
Podpůrný profil
20 Varianty
Víkový profil D30 E
Víkový profil D30 E
2 Varianty
Víkový profil D40 E
Víkový profil D40 E
2 Varianty
Víkový profil D60 E
Víkový profil D60 E
2 Varianty
Víkový profil D80 E
Víkový profil D80 E
2 Varianty
Samořezný šroub
Samořezný šroub
2 Varianty
Chránič kabelové průchodky
Chránič kabelové průchodky
9 Varianty
Sada flexibilních kanálů D40 60x60
Sada flexibilních kanálů D40 60x60
0.0.722.13
Flexibilní kanál D40
Flexibilní kanál D40
0.0.719.00
Krytka kanálu
Krytka kanálu
22 Varianty
Kanálový hranový profil
Kanálový hranový profil
2 Varianty
item
Vaše myšlenky za to stojí.®
Produkty
Svět produktů Novinky
Řešení
Konfigurátory Aplikace
Podpora
item Academy Smluvní prodejci
Do data
Blog Veletrhy
Právní upozornění Soukromí Všeobecné obchodní podmínky
© item Industrietechnik GmbH 2025