Kluzné vodítko
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 drážkové matice 5 St M3, nerez
2 šrouby se zápustnou hl. DIN 7991-M3x14, ocel, PÚ: pozinkování
2 těsnicí kroužky 3x1
Technická poznámka
úprava s průchozími otvory
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.464.27 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 8 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PE-UHMW |
Popis
Obrobené plastové pojezdové elementy se hodí výhradně pro montáž k pohyblivému profilu.
Vyosení brání kolizi pohyblivých konstrukčních dílů s pevnými rámy.
e = 0,8 mm
l = 5,5 +0,5 mm
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Serrage: Palier fixe | |
| Série: 8 | Serrage: Palier libre | |
| Série: 6 | Serrage: Palier fixe | |
| Série: 6 | Serrage: Palier libre | |
| Série: 5 | Serrage: Palier fixe | |
| Série: 5 | Serrage: Palier libre |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39201089