Kluzné vodítko


Vybraná varianta
Plastový pojezdový element 8/8e L (0.0.465.26)
Plastový pojezdový element 8/8e L
0.0.465.26
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

úprava s otvory se závity
2 stavěcí šrouby DIN 916-M4x16, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.465.26
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 22 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálPE-UHMW

Popis

Plastový pojezdový element L (A = volné uložení) a plastový pojezdový element F (B = pevné uložení) se připevní k pohyblivé části konstrukce jako vodicí prvky.
e = 2 mm
l = 9,5 +0,5 mm

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Upínaní:  Pevné ložisko
Řada:  8Upínaní:  Plovoucí ložisko
Řada:  6Upínaní:  Pevné ložisko
Řada:  6Upínaní:  Plovoucí ložisko
Řada:  5Upínaní:  Pevné ložisko
Řada:  5Upínaní:  Plovoucí ložisko

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39161000