Kluzné vedení KLE
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vozík, Al, přírodní
1 krycí deska, ocel, lesklé pozinkování
1 kontaktní deska, ocel, nerezová
3 sady stěračů, přírodní
2 zápustné šrouby DIN 7991 M3x6, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7984 M5x14, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7984 M5x12, ocel, černé
2 hmoždinky ISO 2338 6h8x40, ocel, přírodní
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.600.26 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,39 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Vodicí vozík se čtyřdílným uložením válečkových ložisek, válečkový kontakt mazaný olejem (domazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu.
Varianty
Řadit podle
| Série: 5 | |
| Série: 6 | |
| Série: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84879090