Upevňovací prvek pro kontejnery na díly
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 spojovací prvek pro kontejnery na díly 80, Al
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x16, ocel, lesklé pozinkování
2 matice pro T-drážku 8 ocel M6, lesklé pozinkování
2 pojistky proti pootočení, litý zinek, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.432.54 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 90 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Délka: 40 mm | Délka hrany Y: 40 | |
| Délka: 80 mm | Délka hrany Y: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
73269098