Distanční pouzdro D17


Vybraná varianta
Distanční pouzdro D17/D6–12 (0.0.681.67)
Distanční pouzdro D17/D6–12
0.0.681.67
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.681.67
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 15 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Přesný pohyb za všech podmínek: Válečky D30/D6–16 ESD a válečky D30/D6–16 T1 ESD zajišťují plynulý pohyb vozíků a dalších pohyblivých komponentů. Jako vodicí prvky používají profilové rámy, takže není třeba použít dalších profilů.
Váleček D30/D6–16 má vydutou pojezdovou plochu s tvarem, který dokonale odpovídá tvaru (profilových) trubek D30. Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být váleček D30/D6–16 ESD instalován společně s válečkem D30/D6–16 T1 ESD. Použití této kombinace válečků zabraňuje zasekávání v důsledku statického předimenzování. To znamená, že aplikace Karakuri/LCA lze vytvářet i pro lehké kontejnery.
Válečky jsou k dispozici předem sestavené s distančními pouzdry a drážkovou maticí 8 jako sada válečků 8 D30–30 ESD a sada válečků 8 D30–30 T1 ESD. To znamená, že je lze rychle připevnit na profilovou trubku 8 D30 nebo do jakékoliv drážky řady 8, což ještě více usnadňuje konstrukci výtahů, válečkových nebo kluzných vozíků.
Válečky a distanční pouzdra D17/D6–12 jsou k dispozici také samostatně pro účely vlastních návrhů. Distanční pouzdra vytvářejí potřebnou mezeru mezi profilem a kluzným vozíkem. Připevňují se například do univerzálního držáku D30 společnosti item, a to pomocí šroubů M6.

Varianty

Řadit podle

Largeur intérieure (logement):  12Diamètre intérieur:  6
Largeur intérieure (logement):  5Diamètre intérieur:  6
Largeur intérieure (logement):  15Diamètre intérieur:  8

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
Číslo celního tarifu
73269098