Jednotka kuličkového šroubu KGT


Vybraná varianta
Kuličkový šroub KGT 20x20, VK14 (0.0.414.32)
Kuličkový šroub KGT 20x20, VK14
0.0.414.32
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

stoupání p = 20 mm
max. pojezdová rychlost = 1,00 m/s
účinnost celé jednotky = 85 %
max. axiální vůle (vřeteno/pojezdová matice) = 0,08 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
bezpečnostní odstup S = 86,5 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.414.32
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 5 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Kuličkové šrouby KGT jsou určeny pro pohon lineárních vedení, zejména pro nízké rychlosti a malé zdvihy. Vyznačují se vysokou přesností, vysokým stupněm účinnosti, vysokou tuhostí hnacího systému i nízkým mechanickým opotřebením:- použití v lineárních jednotkách, dopravní a manipulační technice, při návrhu pracovišť a v mnoha dalších zařízeních- možnosti pohánění ruční klikou, ručním kolečkem, střídavými/stejnosměrnými motory, krokovými motory a hydraulickými nebo pneumatickými pohony
- volitelná strana pohonu
- lze kombinovat s libovolným vedením
- možnost výměny jednotlivých součástí
- zcela kompatibilní s prvky stavebnicového systému MB
Kompletní hnací jednotky s volitelnou výškou zdvihu (H), stoupáním vřetena 5 mm nebo 20 mm a možností pohonu přes drážkovaný náboj nebo náboj upravený podle specifikace zákazníka.
Nosný profil se zabudovaným těsněním, ložiskový blok s pevným resp. volným ložiskem, speciální upínací pouzdro uložené ve valivých ložiscích pro uchycení vřetena, tlumení koncové polohy, unašeč kuličkového šroubu KGT s bezpečnostní vidličkou, kardanově zavěšená pojezdová matice kul. šroubu s optimalizovanou vůlí a válcované vřeteno.

mazání tukem
doplnění maziva: každých 400-500 provozních hodin mazivem pro valivá ložiska s lithiem (nikoli směsí maziv)max. zrychlení = 5 m/s2
max. délka zdvihu = 2 687 mm
celková délka L = délka zdvihu + 400 mm
bezpečnostní odstup S = 86,5 mm
Přímé připojení pohonů pomocí příruby 120x80. Adaptace libovolných pohonů s použitím adaptačního hřídele a univerzální adaptační příruby.
Vhodné pro kombinování se všemi lineárními vedeními item.
Vedení unašeče kuličkového šroubu je zajištěno přes namontované lineární vedení.
Kardanové zavěšení matice slouží k vyrovnání napětí resp. chybného zatížení soustavy vřeteno/pojezdová matice kuličkového šroubu.
Pohon vřetenové jednotky KGT lze realizovat jak na straně pevného ložiska, tak i na straně volného ložiska.
Kuličkový šroub by měl být orientován tak, aby hlavní tahové zatížení směřovalo od strany pevného ložiska.
Maximální pojezdová rychlost kuličkových šroubů závisí na délce vřetena (viz graf vedle).
Pro tlaková namáhání je nezbytné posoudit vzpěr vřetena.
Unašeč se může přizpůsobit výšce vozíku pomocí stavěcího šroubu DIN 913-M5x5.
Poloha otvorů se závity M8, pro upevnění vozíku, může být v ose šroubu nebo mimo tuto osu.
Je třeba dbát na to, aby byl unašeč vycentrován k vřetenu a profilu. Nesmí být překročena maximální dovolená úhlová odchylka.
Připojovací rozměry koncových ložiskových těles na straně volného (L) a pevného (F) ložiska. Podle vybraného druhu pohonu se musí opracovat koncové ložiskové těleso i držák pohonu.
Náboj lze vyvrtat max. na ∅ 17 mm nebo ∅ 14 mm v případě použití spojení drážky a těsného pera podle DIN 6885 T1.
V závislosti na axiálním zatížení a počtu otáček pohonu lze vypočítat životnost spojení vřeteno-pojezdová matice kuličkového šroubu.

Varianty

Řadit podle

Spindle lead:  5 mmDrive type:  bored and keyed to customer specification
Spindle lead:  20 mmDrive type:  bored and keyed to customer specification
Spindle lead:  5 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Spindle lead:  20 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Spindle lead:  5 mmDrive type:  spline shaft VK14
Spindle lead:  20 mmDrive type:  spline shaft VK14

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300890
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 6.0.1
23300890
eCl@ss 7.1
23300890
eCl@ss 11.0
23319090
eCl@ss 4.0
36400806
Číslo celního tarifu
84834030