Spojovací prvek, drážkový profil 8, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.685.04


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.685.04
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Když máte v plánu něco velkého: spojovací prvek, drážkový profil 8 spojuje nad sebou umístěné profily a vytváří jednu souvislou a harmonickou jednotku.
Plastové prvky se vkládají v rozestupech podél horní části drážkového profilu 8, 400 x 14, a upevní se do další části profilu. Uživatelé tak mohou navrhovat velké panely pro organizaci nástrojů všech typů a udržet pracovní prostory čisté a uspořádané.

Montážní pokyny

Výpočet potřebného počtu spojovacích prvků Z, drážkový profil 8 mezi dvěma nástrojovými panely.
Doporučená vzdálenost: Spojovací prvky jsou umístěny 100 mm od hrany ve vzdálenosti 200 mm od sebe.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097