Upevňovací sada pro úhlový držák
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 profilová tyč do drážky 12 St M12-60, PÚ: pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M12x30, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 1441-13,0 , ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.609.16 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 400 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Moment | M = 80 Nm |
Popis
Lze jej použít také k přišroubování profilů k podlahám a stěnám a k upevnění těžkých dílů, které nejsou součástí stavebnicového systému MB.
Úhelník 12 240x240 Al M12 je k profilu připevněn pomocí upevňovacích sad. V závislosti na kombinaci použitých profilů jsou zapotřebí až 4 upevňovací sady na jeden úhelník.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewindelänge: 21 | Gewinde: M12 | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 16 | Gewinde: M6 | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 20 | Gewinde: M8 | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 25 | Gewinde: M10 | Nuttyp: 10 mm | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewindelänge: 30 | Gewinde: M12 | Nuttyp: 12 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098