Technické údaje
Rozsah dodávky
1 šroub s okem D10 M6x25, ocel, leskle pozinkovaný
1 podložka, ocel, leskle pozinkovaná
1 šestihranná matice DIN 934-M6-I8I, ocel, leskle pozinkovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.51 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 18 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | ocel, pozinkovaná |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110620
eCl@ss 4.0
23110603
eCl@ss 4.1
23110603
eCl@ss 5.0
23110603
eCl@ss 5.1
23110603
UNSPSC 7.0
31161610
UNSPSC 9.0
31161610
eCl@ss 6.0.1
23110603
eCl@ss 7.1
23110620
eCl@ss 11.0
23110620
Číslo celního tarifu
73181558