Profil stojanu 8 80x40
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.453.48 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 7,92 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,05 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 64,18 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 7,66 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,98 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 16,05 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 3,65 cm3 |
Popis
U profilů s oboustranně integrovaným kanálem lze kabely a hadice protáhnout předpřipravenými otvory z jedné strany na druhou.
Při dodávce je umístění otvorů v podélném směru profilu libovolné, proto je minimální délka profilu 160 mm.
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Canal: una cara | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Canal: una cara | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 160 ... 6000 | Canal: En ambos lados | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Canal: En ambos lados |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100