Profil stojanu 8 80x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.427.79 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 10,2 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,58 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 69,02 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 11,74 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,75 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 17,26 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,13 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Vedení: Jednostranný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Vedení: Jednostranný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 160 ... 6000 | Vedení: Oboustranný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Vedení: Oboustranný |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100
Profil stojanu 8 80x40
* Povinný údaj