item logo divider Haberkorn
Přihlášení
Košík
  • OBCHOD
  • ONLINE NÁSTROJE
  • TÉMATICKÝ SVĚT
  • PODPORA
  • SPOLEČNOST
Přihlášení
Košík
  1. OBCHOD /
  2. Štíhlá výroba /
  3. Upínací prvky
Upínací prvky

Upínací prvky

Upevňovací prvky lze použít k vybavení továrního zařízení pracovními plochami, držadly, nádobami a dalším příslušenstvím pro štíhlou výrobu. Závitové vložky se používají k bezpečnému a rychlému připojení stavěcích noh, koleček a dalších součástí.

25 výsledky
Pojistný kroužek
Pojistný kroužek
2 Varianty
Parallel-Klemmung D30-80
Paralelní svorka D30–80
0.0.686.65
Teleskopická svorka D40/D30
Teleskopická svorka D40/D30
0.0.676.28
Závěs D30
Závěs D30
2 Varianty
Držák trubky D30
Držák trubky D30
2 Varianty
Závitová vložka D30/D40
Závitová vložka D30/D40
15 Varianty
Univerzální držák D30
Univerzální držák D30
0.0.629.96
Úchyt háku a držáku
Úchyt háku a držáku
2 Varianty
Spojka D30 pro panely
Spojka D30 pro panely
0.0.630.74
Trubková svorka D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Trubková svorka D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.630.83
Univerzální držák
Univerzální držák
7 Varianty
Adaptér 6
Adaptér 6
2 Varianty
Adaptér 8
Adaptér 8
3 Varianty
Adaptér 8 D30
Adaptér 8 D30
2 Varianty
Upevňovací sada 6
Upevňovací sada 6
2 Varianty
Sada spojovací 8 pro otočná a pevná kola 140x110
Sada spojovací 8 pro otočná a pevná kola 140x110
0.0.670.18
Upevňovací profil D30 0-20° e ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Upevňovací profil D30 0-20° e ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.691.79
Závěsný klip na štítky D30 T2
Závěsný klip na štítky D30 T2
0.0.704.54
Pružinová spona D30/30–32
Pružinová spona D30/30–32
0.0.660.98
Šroub s okem D10 M6x45
Šroub s okem D10 M6x45
0.0.687.17
Příruba D30
Příruba D30
2 Varianty
Příruba 8 D30
Příruba 8 D30
2 Varianty
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a závitem / matice s T-drážkou
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a závitem / matice s T-drážkou
6 Varianty
Distanční pouzdro D17
Distanční pouzdro D17
3 Varianty
Šrouby s půlkulatou hlavou
Šrouby s půlkulatou hlavou
89 Varianty
item
Vaše myšlenky za to stojí.®
Produkty
Svět produktů
Novinky
Řešení
Konfigurátory
Aplikace
Podpora
item Academy
Smluvní prodejci
Do data
Blog
Veletrhy
Právní upozornění
Soukromí
Všeobecné obchodní podmínky
© item Industrietechnik GmbH 2025