LED strojní svítidlo E
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 LED strojové svítidlo E 11 W 40 × 10 × 250
1 upevňovací sada
1 konektor M12 4P kolíkový, kód A
Vlastnosti
| Provozní napětí | 24 V DC |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| teplota barev | 6000 K |
| Hmotnost | m = 106 g |
| Okolní teplota (během provozu) | 0 °C … +40 °C |
| Třída ochrany | IP 67 |
| Výkon | 10,8 W |
| světelný tok | 1100 lm |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín |
| Spotřeba proudu | 450 mA |
Popis
K napájení svítidla lze použít jakýkoli 24voltový zdroj napájení. Třížilový propojovací kabel se velmi snadno připojuje, a to buď přímo, nebo pomocí dodaného konektoru M12.
K osvětlení rozsáhlých ploch a prostorů s mnoha rohy a úhly lze rovněž použít a propojit několik LED svítidel pro stroje v různých velikostech.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| 2 další varianta této produktové řady | ||||||
| Výkon: 11 W | Délka: 250 mm | |||||
| Výkon: 22 W | Délka: 480 mm | |||||
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 26.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200