Dodávkový profil 8 180x50
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.51 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3,56 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Pokud jsou vybaveny úložnými kontejnery 8 105 x 130, vznikne další odběrová plocha přímo před kontejnery.
Spodní okraj na straně obsluhy je vytvarován jako zapuštěná rukojeť, která usnadňuje ergonomické polohování profilu, když je namontovaný na otočném ramenu. Okraj směřující k obsluze je vyhrazen pro štítky kvůli identifikaci skladovacích ploch, kontejnerů a úložných kontejnerů.
Kvůli ochraně proti ESD je profil k dispozici také v provedení s pasivovaným titanem.
Poznámka: Dodávkový profil 8 180 x 50 se bezpečně upevní závrtnými šrouby.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Hliník, pasivovaný titan | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Hliník, pasivovaný titan |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Dodávkový profil 8 180x50
* Povinný údaj