Držák, koncový spínač
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 podložky DIN 433 8,4, ocel, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hl. ISO 7380 M8x10, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.337.31 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 37 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Ocel |
Popis
Bezdotykový snímač je vhodný pro kombinaci s řemenicí 8 resp. řemenicí pro změnu chodu 8, upínací sadou bezdotykového snímače 8 a cvočkem bezdotykového snímače 8. Řemenice 8 jsou z důvodu kompaktní konstrukce opatřeny otvory pro bezdotykový snímač na příslušných místech.
Varianty
Řadit podle
| Kompatibilita: Univerzální | Průměr bezdotykového spínače: Ø6,5 mm | |
| Kompatibilita: Univerzální | Průměr bezdotykového spínače: Ø8 mm | |
| Kompatibilita: Univerzální | Průměr bezdotykového spínače: Ø12 mm | |
| Kompatibilita: Univerzální | Průměr bezdotykového spínače: Ø18 mm | |
| Kompatibilita: Univerzální | Průměr bezdotykového spínače: Ø20 mm | |
| Kompatibilita: KRF | Průměr bezdotykového spínače: - | |
| Kompatibilita: Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene | Průměr bezdotykového spínače: Ø8 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Číslo celního tarifu
73269098