Držák 8


Vybraná varianta
Držák 8 D80, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.624.32)
Držák 8 D80, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.624.32
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Drát, ocel, nerez
1 Drátěný držák, PA-GF
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x20, ocel, pozinkovaný
1 Podložka DIN 433–6,4, ocel, pozinkovaná
1 Drážková matice V 8 St M6, pozinkovaná

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.624.32
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 53 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 2,5 kg
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Držáky na kulaté a hranaté předměty – dva držáky s celou řadou využití.
Samotný držák je vyroben z nerezového drátu

Varianty

Řadit podle

Průměr držáku:  80Design:  Držák 8Průměr:  80Barva:  Šedá ŠedáŘada:  8
Průměr držáku:  80Design:  Držák 8Průměr:  80Barva:  Černá ČernáŘada:  8
Průměr držáku:  70Design:  Opěrný držák D70Průměr:  70Barva:  Černá ČernáŘada:  Systém pracovních stolů
Průměr držáku:  70Design:  Opěrný držák D70–30°Průměr:  70Barva:  Černá ČernáŘada:  Systém pracovních stolů
Průměr držáku:  23–30Design:  Flexibilní držákPrůměr:  -Barva:  Černá ČernáŘada:  8

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000