Synchronizační sada


Vybraná varianta
Synchronizační sada D40/D15 (0.0.662.50)
Synchronizační sada D40/D15
0.0.662.50
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Rozsah dodávky

2 půlspojky D40/D20, Al
2 půlspojky rozpěrného náboje D40/D15, ocel a Al
2 vložky spojky D40, PU, zelené
Šroub rozpěrného náboje, utahovací moment: 9,6 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 9,6 Nm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.662.50
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 198 g
Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonuMmax = 20 Nm
Účinnost. = 1
Dodací jednotka1 sada

Popis

Synchronizační sady od item lze použít k paralelnímu provozu dvou lineárních jednotek pouze s jedním motorem. Obsahují hřídelové spojky, které jsou přizpůsobeny příslušné lineární jednotce a navrženy tak, aby kompenzovaly malé odchylky a odolaly danému točivému momentu při dlouhodobém používání. Tyto spojky jsou předpřipraveny pro montáž synchronního hřídele. Spojky rozpěrných nábojů se vyznačují kompaktní konstrukcí a snadno se používají. Spojení založené na tření se vytvoří utažením středového šroubu předepsaným utahovacím momentem. Integrovaný závit usnadňuje jejich stahování. Nejprve se demontuje centrální šroub a poté se na jeho místo zasune delší šroub, aby se bez námahy uvolnilo napětí ve spoji.
Upozorňujeme, že maximální délka synchronního hřídele se liší v závislosti na jeho provozních otáčkách.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Compatibility:  KLECoupling:  D55
Line:  6Compatibility:  KLECoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  KRFCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  GSF / KLECoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Coupling:  D30
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Coupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Coupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Coupling:  D80

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080