Synchronizační sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 půlspojky D40/D20, Al
2 půlspojky D40 KLE 6 60x60, Al
2 vložky spojky D40, PU, zelené
2 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x20, ocel, lesklé pozinkování
Utahovací moment, půlspojky D40 KLE 6 60x60, Al: 14 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 9,6 Nm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.609.81 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 285 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Poznámka: Při návrhu pohonu pro synchronizované jednotky KLE je třeba zohlednit přípustné hnací momenty komponent, zejména spojky na straně motoru.
n = otáčky synchronního hřídele
a = vzdálenost mezi lineárními jednotkami
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Kupplung: D50 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF / KLE | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Kupplung: D30 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Kupplung: D40 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D55 | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D80 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080