Synchronizační sada


Vybraná varianta
Synchronizační sada KLE 8 80x80 (0.0.609.78)
Synchronizační sada KLE 8 80x80
0.0.609.78
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Rozsah dodávky

2 půlspojky D55/D25, Al
2 půlspojky D55 KLE 8 80x80, Al
2 vložky spojky D55, PU, zelené
Utahovací moment, půlspojky D55 KLE 8 80x80, Al: 25 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 9,6 Nm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.609.78
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 715 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pro synchronizaci dvou lineárních jednotek KLE jsou k dispozici odpovídající synchronizační sady. Každá z nich obsahuje dvě kompletní spojky pro připojení řemenic pohonné jednotky.
Poznámka: Při návrhu pohonu pro synchronizované jednotky KLE je třeba zohlednit přípustné hnací momenty komponent, zejména spojky na straně motoru.
Vhodná ocelová trubka (seříznutá na délku) vytvoří ze synchronizační sady kompletní synchronní hřídel.
Přípustné otáčky synchronního hřídele závisí na jeho délce.
n = otáčky synchronního hřídele
a = vzdálenost mezi lineárními jednotkami

Varianty

Řadit podle

Serie:  8Compatibilità:  KLEGiunto:  D55
Serie:  6Compatibilità:  KLEGiunto:  D40
Serie:  8Compatibilità:  KRFGiunto:  D50
Serie:  8Compatibilità:  GSF / KLEGiunto:  D30
Serie:  5Compatibilità:  Mozzo espandibile D12Giunto:  D30
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D15Giunto:  D40
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D34Giunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D34Giunto:  D80

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080