Sada krytů hřídele synchronizátoru
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 adaptační desky synchronizátoru GSF 8 40, Al, přírodní
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 7984-M4x45, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M4x50, ocel, lesklé pozinkování
4 šestihranné matice DIN 934-M4-5, ocel, lesklé pozinkování
8 kolíků s kuželovou drážkou ISO 8745 5x18, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.662.54 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 202 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
a = vzdálenost mezi lineárními jednotkami
c = délka prvků vedení
Použijte tento kabelový kanál:
Profil kanálu U 40x40 E (7.0.001.44)
Krycí profil D40 E (7.0.001.46)
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Compatibility: KLE | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | |
| Line: 5 | Compatibility: KLE | |
| Line: 8 | Compatibility: KRF | |
| Line: 8 | Compatibility: GSF |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080