Sada krytů hřídele synchronizátoru


Vybraná varianta
Sada krytů synchronního hřídele KLE 5 40x40 (0.0.717.72)
Sada krytů synchronního hřídele KLE 5 40x40
0.0.717.72
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 synchronizační adaptační desky KLE 5 40x40, hliník, přírodní odstín
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M4x45, ocel, leskle pozinkované
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M4x50, ocel, leskle pozinkované
8 kolíků s kuželovou drážkou ISO 8745, 5x18, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.717.72
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 145 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada krytů synchronizačního hřídele KLE 5 40x40 je upevnění ochranného krytu z kanálových profilů U pro bezpečné zakrytí synchronizačního hřídele mezi dvěma lineárními jednotkami KLE 5 40x40 LR (0.0.710.86).
Sada krytů obsahuje adaptační desky a potřebný upevňovací materiál. Kanálový profil U 40x40 E (7.0.001.44) a víkový profil D40 E (7.0.001.46) je třeba objednat zvlášť.
Adaptační desky, které jsou součástí sady krytů synchronních hřídelů, zajišťují prvky vedení mezi pohony ozubených řemenů dvou lineárních jednotek KLE 5 40x40 LR. Výpočet délky:
a = vzdálenost mezi lineárními jednotkami
c = délka prvků vedení
Použijte kabelové vedení, které se skládá z:
Profil kanálu U 40x40 E (7.0.001.44)
Víkový profil D40 E (7.0.001.46)

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Kompatibilita:  KLE
Řada:  6Kompatibilita:  KLE
Řada:  5Kompatibilita:  KLE
Řada:  8Kompatibilita:  KRF
Řada:  8Kompatibilita:  GSF

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080