Sada krytů hřídele synchronizátoru
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 adaptační desky synchronizátoru KLE 6 60x60, Al
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x16,
ocel, lesklé pozinkování
4 podložky DIN 433 5.3, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M4x8, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.612.46 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 300 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Lineární jednotka KLE 6 60x60:
Kanálový profil U 60x60 E (7.0.002.91)
Krycí profil D60 E (7.0.002.87)
c = a - 24,5 mm (tloušťka adaptační desky = 12 mm)
Lineární jednotka KLE 8 80x80:
Kanálový profil U 80x80 E (7.0.002.74)
Krycí profil D80 E (7.0.002.73)
c = a - 32,5 mm (tloušťka adaptační desky = 16 mm)
a = vzdálenost mezi lineárními jednotkami
c = délka prvků vedení
Pro upevnění kanálových profilů musí být dodrženy zápustné hloubky podle normy DIN 74-Af4.
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Compatibilité: KLE | |
| Série: 6 | Compatibilité: KLE | |
| Série: 5 | Compatibilité: KLE | |
| Série: 8 | Compatibilité: KRF | |
| Série: 8 | Compatibilité: GSF |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
39269097