Matice s T-drážkou St
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.003.68 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M12 |
| Hmotnost | m = 49 g |
| Trv. síla | Fper. = 10 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Moment | M = 100 Nm |
Popis
Tato odolná leskle pozinkovaná ocelová matice s T-drážkou je širší než standardní matice s T-drážkou. Zasouvá se do drážky profilu řady 12 na čelní straně a je zajištěna v poloze pomocí odpruženého přítlačného prvku.
Poznámka: Při výběru vhodné varianty byste měli zohlednit nosnost celého systému, který se skládá z matice s T-drážkou, boku drážky a šroubu.
Varianty
Řadit podle
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M3 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M3 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M12 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M12 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
73181900