Otvírák s T-drážkou


Vybraná varianta
Otvírák drážek 8NO (0.0.612.88)
Otvírák drážek 8NO
0.0.612.88
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

ocel, PÚ: pozinkování
rukojeť, PVC

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.612.88
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 580 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Pro odstranění krytu drážky o libovolné délce se použije otvírák drážek 8NO (vyjde se z čelní strany profilu nebo z dostatečně velkého počátečního otvoru). Pokud se otevření neprovádí až na konec profilu, musí se konec otevření zakončit vyvrtaným otvorem ⌀ 9,2 mm.

Varianty

Řadit podle

Design:  Univerzální
Design:  Standardní upevňovací sada

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
Číslo celního tarifu
82055980