Kluzné vodítko vozíku 8


Vybraná varianta
Drážkový posuvník 8 80 X 40 (0.0.607.39)
Drážkový posuvník 8 80 X 40
0.0.607.39
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

vozík, zinkový odlitek
kluzné prvky, POM
3 matice M6

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.607.39
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 44 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Posuvník pro T-drážku 8 80x40 je vedený drážkou profilu 8 a tvoří robustní kluzný prvek s kluzným ložiskem. Posuvné vložky z volně se pohybujícího plastu umožňují lineární pohyb s nízkým opotřebením bez dodatečného použití maziv. Kluzné těleso vyrobené ze stabilního tlakového zinkového odlitku přenáší zatížení šetrně na profilovou drážku.
Posuvník pro T-drážku lze používat i v náročných okolních podmínkách (prach, vlhkost).
Přiložené matice M6 lze použít k upevnění přídavných zařízení k závěsu.
Kluzná vedení s několika kluznými vozíky se musí provést jako kombinace pevného (F) a volného (L) ložiska. Tím se vyrovnají tvarové tolerance a zajistí se lehká pohyblivost. Střední koeficient smykového tření μ vozíku kluzného vedení je 0,22.
Při instalaci vozíku v drážce profilu 8 byste měli vždy použít standardní upínací resp. spojovací sadu.
Maximální přípustné zatížení
Fmax vozíku kluzného vedení 8 80x40F je 50 N.

Varianty

Řadit podle

Upínací páka:  X
Upínací páka: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
84879090