Kluzné vodítko vozíku 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
vozík, zinkový odlitek, PÚ: pozinkování
2 kluzné prvky, POM
2 matice ISO 4035-M6, ocel, PÚ: pozinkování
1 speciální drážková matice 8 St M6 těžká, PÚ: pozinkování
1 stavěcí šroub DIN 913-M6x65, ocel, PÚ: pozinkování
1 stavěcí šroub DIN 913-M6x45, ocel, PÚ: pozinkování
1 stavěcí šroub DIN 913-M6x35, ocel, PÚ: pozinkování
1 aretační páčka M6-45
1 podložka ISO 7093-1 - 6 - 200 HV, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.626.68 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 145 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Přídavné upevnění posuvné svorky rozšiřuje možnosti použití, např. jako nastavitelný koncový doraz.
Žádné poškození profilu při pohybu posuvu: kluzné prvky pro hladký chod.
Přídržná síla při maximálním momentu (15 Nm): 600 N.
l = a + 26,5
Při instalaci vozíku v drážce profilu 8 byste měli vždy použít standardní upínací resp. spojovací sadu (výr. č. 0.0.619.62).
Poznámka
Šroub M6x70 musí být zkrácen na odpovídající délku. K zajištění šroubu v upínací páce je vhodné použít chemický fixační prostředek.
Varianty
Řadit podle
| Maneta de bloqueo: X | |
| Maneta de bloqueo: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
84879090
Kluzné vodítko vozíku 8
* Povinný údaj