Držák na lahve a poháry
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 drát, ocel, nerez
1 držák drátu, PA-GF, šedý
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x20
1 podložka DIN 433-6.4
1 drážková matice V 8 ocel M6
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.634.78 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 114 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | M = 5 kg |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Držák na hrnek (průměr 84 mm) je vyroben z nerezového drátu.
Varianty
Řadit podle
| Diametro: 100 | Versione: Flacone | Colore: grigio | |
| Diametro: 100 | Versione: Flacone | Colore: nero | |
| Diametro: 84 | Versione: Tazza | Colore: nero | |
| Diametro: 84 | Versione: Tazza | Colore: grigio |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000
Držák na lahve a poháry
* Povinný údaj


grigio
nero