Teleskopická svorka D40/D30

0.0.676.28


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Svěrný kroužek teleskopického ramene D40/D30, litý Al
1 Svěrné zařízení teleskopického ramene D40/D30, litý Al
1 Upínací páka Pi 50 M6x40
1 Závitový křížový čep M6, ocel, pozinkování
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x32, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.28
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 120 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Chcete-li vytvořit výsuvné teleskopické řešení, zasuňte nátrubek ložiska D30/D20 ESD do čelní strany profilové trubky D30. Plastový kroužek s nízkým třením zajišťuje pohyb profilové trubky D30 uvnitř profilové trubky D40/30. Nátrubek ložiska D40/D30 ESD (0.0.676.03) na opačném konci zajišťuje spolehlivé vedení teleskopického profilu. Svorka teleskopu D40/30 upevňuje výsuvnou trubku v dané poloze.
Počítejte s krouticím momentem, který může dlouhý prvek vytvořit pákovým pohybem v konstrukci.
F= 500 N
LPA= Délka externího profilu
LPA min= H+100 mm
LPI= Délka interního profilu
LPI min= H+120 mm
H= Zdvih
Hmax= 2/3xLPA
Specializované řešení pro nalezení ideálního rozestupu: Teleskopická svorka D40/D30 upevňuje vnitřní profilovou trubku D30 teleskopického řešení v požadované poloze. To uživatelům umožňuje nastavit výšku nebo sklon příslušenství. Teleskopická řešení lze použít také k výrobě skládacích prvků.
Díky upínací páce lze délku teleskopického ramene kdykoliv upravit bez nutnosti použití nářadí.
 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
84879090