Konektor G1/2 pro hadici 9 mm
Technické údaje
Rozsah dodávky
přípojka pneumatická G1/2, CuZn, PÚ: poniklování
ploché těsnění DIN 7603-A 21x26, Al
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.86 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 58 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Anschluss: gerade | |
| Anschluss: 90° |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Číslo celního tarifu
74122000