LED pásek
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.724.18 |
|---|---|
| Provozní napětí | 24 V DC |
| stmívatelné | Ano |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 98 g |
| Okolní teplota (během provozu) | -10 °C … +45 °C |
| Třída ochrany | IP 53 |
| Životnost | 50.000 h (L80/B10) |
| Výkon LED | 14,4 W/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Type designation | PNP |
Popis
Diodový pásek spíná kladný potenciál na svých vstupech.
Negativní spínání (NPN):
Diodový pásek spíná záporný potenciál (zem) na svých vstupech.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Longueur: 1 m | Circuit: NPN | |
| Longueur: 2 m | Circuit: NPN | |
| Longueur: 1 m | Circuit: PNP | |
| Longueur: 2 m | Circuit: PNP |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395100