Balancer nástrojů, lanko ze syntetického vlákna
Technické údaje
Rozsah dodávky
Kryt, litý Al
Lanko ze syntetického vlákna ⌀ 2 mm
Jisticí smyčka: Opláštěné ocelové lanko ⌀ 2 mm, nerezová ocel
Svorka na lanko, ocel, pozinkování
Pružinový hák, nerezová ocel
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.682.88 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 694 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Max. zdvih | Hmax = 1 600 mm |
| Materiál lana | umělé vlákno |
| Nosnost | 2 - 3 kg |
Popis
Balancery automaticky táhnou pohyblivé komponenty zpět do výchozí polohy. Nastavitelná tahová síla balancerů společnosti item umožňuje přesné nastavení.
Balancery s lankem ze syntetického vlákna se dodávají ve třech provedeních s tahovou hmotností 1 až 2 kg, 2 až 3 kg nebo 10 až 14 kg.
Varianty
Řadit podle
| Fuerza de muelle: 1 - 2 kg | |
| Fuerza de muelle: 2 - 3 kg | |
| Fuerza de muelle: 10 - 14 kg |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84251900