Šrouby s půlkulatou přírubovou hlavou
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.003.33 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 5,04 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel 10.9 |
Varianty
Řadit podle
| Závit: M4 | Délka závitu: 6 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 8 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 10 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 12 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 14 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 18 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 22 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M4 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 8 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 10 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 12 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 14 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 18 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 22 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M5 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 10 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 12 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 18 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 22 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 35 | |
| Závit: M6 | Délka závitu: 40 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 10 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 12 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 14 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 18 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 22 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 35 | |
| Závit: M8 | Délka závitu: 40 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 16 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 35 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 40 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 50 | |
| Závit: M10 | Délka závitu: 60 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 20 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 25 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 30 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 40 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 50 | |
| Závit: M12 | Délka závitu: 60 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73181568