Plochý dopravní pás
Vybraná varianta

Plochý dopravníkový pás PUR ESD, akumulační -80, černý odstín
0.0.718.05
0.0.718.05
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.05 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 90 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 50 m |
| Materiál | PUR/PET |
| Barva | černý odstín |
Popis
Plochý dopravníkový pás se dodává v požadované délce s oběma konci spojenými k sobě.
Ploché dopravníkové pásy PUR ESD jsou k dispozici v různých šířkách. Při objednávání se ujistěte, že rozměry dopravníkového pásu a hnací a vratné kladky jsou shodné. Předpětí musí být správně nastaveno, aby byl zajištěn spolehlivý chod systémů a minimalizováno opotřebení.
Tip: Pomocí nástroje Engineeringtool společnosti item navrhnete svůj plochý pásový dopravník během chvilky a ujistíte se, že vám neunikne žádný detail.
Obvod plochých dopravníkových pásů se vypočítá podle tohoto vzorce.
Varianty
Řadit podle
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Non-accumulating | Total width: 40 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Non-accumulating | Total width: 80 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Non-accumulating | Total width: 120 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Non-accumulating | Total width: 160 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Non-accumulating | Total width: 200 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Non-accumulating | Total width: 240 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Non-accumulating | Total width: 320 mm | Axle spacing: 640 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Non-accumulating | Total width: 400 mm | Axle spacing: 800 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Accumulating | Total width: 40 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Accumulating | Total width: 80 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Accumulating | Total width: 120 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Accumulating | Total width: 160 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Accumulating | Total width: 200 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Accumulating | Total width: 240 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Accumulating | Total width: 320 mm | Axle spacing: 640 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PVC) | Belt type: Accumulating | Total width: 400 mm | Axle spacing: 800 ... 6000 | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Material: Plastic (PA) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 40 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Material: Plastic (PA) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 80 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PUR) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 40 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PUR) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 80 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PUR) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 120 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PUR) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 160 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PUR) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 200 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PUR) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 240 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PUR) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 320 mm | Axle spacing: 640 ... 6000 | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Material: Plastic (PUR) | Belt type: ESD, accumulating | Total width: 400 mm | Axle spacing: 800 ... 6000 | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Material: TPU | Belt type: Non-accumulating | Total width: 40 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Material: TPU | Belt type: Non-accumulating | Total width: 80 mm | Axle spacing: 500 ... 6000 |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900
Plochý dopravní pás
Vybraná varianta

Plochý dopravníkový pás PUR ESD, akumulační -80, černý odstín
0.0.718.05
0.0.718.05
* Povinný údaj