Plochý dopravní pás


Vybraná varianta
Plochý dopravníkový pás PVC, akumulační -240, černý odstín (0.0.706.40)
Plochý dopravníkový pás PVC, akumulační -240, černý odstín
0.0.706.40
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.706.40
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,551 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 50 m
MateriálPVC
Barvačerný odstín

Popis

Akumulační ploché dopravníkové pásy z PVC mají obzvláště robustní povrch, který vykazuje snížené statické tření. Proto jsou tyto černé dopravníkové pásy ideální, pokud potřebujete, aby se zboží na pásovém dopravníku shromažďovalo v řadě. Akumulační ploché dopravníkové pásy PUR jsou k dispozici také jako alternativa s dodatečnou ochranou proti elektrostatickému výboji.
Pás se dodává v požadované délce s oběma konci spojenými k sobě.
Ploché dopravníkové pásy z PVC jsou k dispozici v osmi šířkách. Při objednávání se ujistěte, že rozměry dopravníkového pásu a hnací a vratné kladky jsou shodné.
Obvod plochých dopravníkových pásů se vypočítá podle tohoto vzorce.

Varianty

Řadit podle

Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Plástico (PA)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Plástico (PA)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Poliuretano termoplástico (TPU)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Poliuretano termoplástico (TPU)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900