Plochý dopravní pás
Vybraná varianta

Plochý dopravníkový pás PVC, akumulační -400, černý odstín
0.0.706.44
0.0.706.44
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.706.44 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 934 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 50 m |
| Materiál | PVC |
| Barva | černý odstín |
Popis
Pás se dodává v požadované délce s oběma konci spojenými k sobě.
Obvod plochých dopravníkových pásů se vypočítá podle tohoto vzorce.
Varianty
Řadit podle
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PVC) | Typ pásu: Akumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: Plast (PA) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: Plast (PA) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 120 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 160 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 200 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 240 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 320 mm | Rozteč náprav: 640 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Materiál: Plast (PUR) | Typ pásu: ESD, akumulační | Celková šířka: 400 mm | Rozteč náprav: 800 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: TPU | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 40 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Materiál: TPU | Typ pásu: Neakumulační | Celková šířka: 80 mm | Rozteč náprav: 500 ... 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900
Plochý dopravní pás
Vybraná varianta

Plochý dopravníkový pás PVC, akumulační -400, černý odstín
0.0.706.44
0.0.706.44
* Povinný údaj