Zásobník, velký
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 rohové upevňovací sady rámu 8 60 x 40 180°
Použitelné rozměry 1 028 x 662 mm
Nosnost 200 kg
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.667.10 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 10,47 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Při navrhování dokonalého řešení pro váš proces si můžete vybrat ze tří různých verzí:
Zásobník ESD A: S celoplošným okrajem, který udrží na místě předměty, jako jsou velké boxy a díly, které nejsou potřebné tak často.
Zásobník 1x180° ESD A: Se sníženým okrajem v zadní části, což usnadňuje doplňování zásobníku.
Zásobník 2x180° ESD A: Se dvěma sníženými okraji. Zarážkový profil zásobníku nebo úložný profil lze použít s úložným kontejnerem 8 105x130 k optimalizaci postupu odebírání malých dílů ze zásobníku na straně obsluhy. Tím se snižuje zátěž pracovníků a zároveň se zvyšuje efektivita.
Všechny verze se vyznačují konstrukcí bezpečnou z hlediska ESD, takže citlivým elektronickým součástkám nehrozí nebezpečí.
Předem sestavené zásobníky ESD A mají hloubku 600 mm a lze je dodávat v šířkách 1 200, 1 500 nebo 1 800 mm, aby odpovídaly standardním šířkám pracovních stolů. To zaručí, že celá koncepce vychystávání a zásobování zapadne bezproblémově do vaší koncepce pracovních stolů.
s = tloušťka panelového prvku
LA / LB = maximální rozměr panelových prvků
LPA / LPB = maximální rozměr rámových profilů
LNA / LNB = užitečná plocha
Varianty
Řadit podle
| Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x610 mm | Largeur de table B: 1200mm | |
| Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x610 mm | Largeur de table B: 1500mm | |
| Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x610 mm | Largeur de table B: 1800mm | |
| Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x636 mm | Largeur de table B: 1200mm | |
| Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x636 mm | Largeur de table B: 1500mm | |
| Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x636 mm | Largeur de table B: 1800mm | |
| Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x662 mm | Largeur de table B: 1200mm | |
| Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x662 mm | Largeur de table B: 1500mm | |
| Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x662 mm | Largeur de table B: 1800mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94039910