Synchronizační hřídele
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.609.86 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,18 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,6 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,6 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,26 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Ocel |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,6 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,6 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2990 | Průměr hřídele: ø16 mm | Materiál: Nerezová ocel | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2990 | Průměr hřídele: ø16 mm | Materiál: Nerezová ocel | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Průměr hřídele: ø20 mm | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Průměr hřídele: ø20 mm | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Průměr hřídele: D25 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Průměr hřídele: D25 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Číslo celního tarifu
73063072
Synchronizační hřídele
* Povinný údaj