Těsnění dorazu dveří
Vybraná varianta

Těsnění zarážky dveří 6 30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.719.58
0.0.719.58
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.719.58 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 133 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | PP/TPE |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Těsnění zarážky dveří se upíná do drážky řady 6 v profilu rámu a zůstává na svém místě bez nutnosti použití šroubů.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: 8 | Druhá linka: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Druhá linka: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
39169090
Těsnění dorazu dveří
Vybraná varianta

Těsnění zarážky dveří 6 30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.719.58
0.0.719.58
* Povinný údaj