Úhlový pojistný držák 8 80 x 40

0.0.615.59

* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

úhelník a zajišťovací podložka, hliníkový odlitek, RAL9006, odstín bílý hliník
rýhovaný šroub M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
2 přítlačné pružiny, ocel
2 šrouby s půlkulatou hlavou M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
3 podložky, ocel, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 8 St M8, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.615.59
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 290 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Úhlová zajišťovací konzola 8 80x40 slouží ke spojení profilových konstrukcí pod libovolným úhlem. Je ideální pro připojení nastavitelných přípravků k ergonomicky navrženým pracovním stanicím. Mezi důležité oblasti použití patří samostatné police, regály, vozíky na materiál atd.
Integrované ozubení umožňuje tuhé upevnění držáků, takže snesou vysoké zatížení (úhlový krok α = 2,5°). Použití produktu je mimořádně snadné. Po uvolnění šroubu s rýhovanou hlavou tlak pružiny zvedne kotouč z ozubení a umožní snadné nastavení bez použití nářadí.
Nastavitelný rám z profilů se 2 přestavitelnými úhelníky 8 80x40 lze zatížit silou Fmax = 2 000 N.
Přípustný zátěžový moment tohoto rámu je:
M = 100 Nm
Přestavitelný úhelník se dodává předmontovaný a přišroubuje se pomocí přiložených upínacích prvků k profilům 8 bez potřeby jejich dalších úprav.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31101501
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900