Vratná kladka


Vybraná varianta
Vratná kladka, dopravník s ozubeným řemenem 8 40-40 (0.0.709.29)
Vratná kladka, dopravník s ozubeným řemenem 8 40-40
0.0.709.29
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 vratná kladka, hliník
2 radiální kuličková ložiska DIN 62203
1 vodicí lišta vstupního/výstupního ozubeného řemene 8 40 ESD – 40
1 drážková matice 8, ocel, 2 x M6-36, leskle pozinkovaná
2 šrouby se zápustnou hlavou, DIN 7991 M6 x 14, ocel, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.709.29
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 250 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Vratná kladka, dopravník s ozubeným řemenem 8 40-40 obrací 32 mm široký ozubený řemen T5-40 s minimálním třením.
Jednořadá radiální kuličková ložiska, která byla zalisována, v kombinaci se sadou vratné jednotky 8 40 (0.0.702.96), poskytují vratnému konci zjednodušenou konstrukci.
Vratná kladka se dodává se vstupním/výstupním úsekem pro vodicí lištu ozubeného řemene, včetně upevňovacích prvků.

Varianty

Řadit podle

Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  80 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  120 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  160 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  200 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  240 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  320 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkCelková šířka:  400 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemCelková šířka:  80 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900