Jednotka pouzdra kuličkového ložiska 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
pouzdro lineární kuličkové jednotky, ocel, černý odstín
lineární kuličkové ložisko D25, s těsněním z obou stran, nevyžaduje údržbu
1 stavěcí šroub DIN 914-M8x22, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.387.12 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Průměr | d = 25 mm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Rychlost | vmax. = 2 m/s |
| Hmotnost | m = 300 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 1 990 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 1 670 N |
Popis
Směr namáhání těchto jednotek by se měl zvolit tak, aby provozní zatížení tlačilo jednotky do prizmatu dutiny profilu a nikoli proti stavěcímu šroubu.
Varianty
Řadit podle
| Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
73269098