Křížový konektor upínacího profilu
Vybraná varianta

Svěrný profil-křížová spojka 6 30x30, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.459.09
0.0.459.09
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.459.09 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 49 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Tato spojka umožňuje konstrukci orámovaných plošných výplní pro ochranné kryty a oplocení, které mají vnitřní rohy, výřezy nebo otvory.
Navíc v jediném bodě lze spojit až čtyři svěrné profily.
Tato spojka umožňuje konstrukci orámovaných plošných výplní pro ochranné kryty a oplocení, které mají vnitřní rohy, výřezy nebo otvory.
Navíc v jediném bodě lze spojit až čtyři svěrné profily.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 6 | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | |
| Baureihe: 8 | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73259990
Křížový konektor upínacího profilu
Vybraná varianta

Svěrný profil-křížová spojka 6 30x30, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.459.09
0.0.459.09