Nástrojový držák


Vybraná varianta
Univerzální držák na nářadí 8 HD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.728.62)
Univerzální držák na nářadí 8 HD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.728.62
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 přídržné prvky, PA-GF, předmontované
Upevňovací materiály

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.728.62
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 204 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 30 kg
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Při použití univerzálního držáku nástrojů 8 HD lze snadno nastavit rozteč jeho dvou upínacích prvků tak, aby vyhovovala průměru a tvaru příslušného nástroje. Tyto robustní nosné prvky bezpečně pojmou i velké a těžké nástroje.
Robustní přídržné prvky lze otočit o 90°. Díky tomu a díky vlastnímu nastavení jejich rozteče podél drážky systému řady 8 je možné použít i delší nástroje.
Upínací prvky lze posouvat podél drážky řady 8, což znamená, že je lze nastavit tak, aby vyhovovaly široké škále nástrojů.

Varianty

Řadit podle

Design:  Víceúčelový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  30S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Víceúčelový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  30S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KlíčDržák pro::  KlíčBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KlíčDržák pro::  KlíčBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  PeroDržák pro::  PeroBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  PeroDržák pro::  PeroBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, malýDržák pro::  Šroubovák, malýBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  12.5S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, malýDržák pro::  Šroubovák, malýBarva:  Černá ČernáPrůměr:  12.5S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, velkýDržák pro::  Šroubovák, velkýBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  20S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Šroubovák, velkýDržák pro::  Šroubovák, velkýBarva:  Černá ČernáPrůměr:  20S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Akumulátorový šroubovákDržák pro::  Akumulátorový šroubovákBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  44S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Akumulátorový šroubovákDržák pro::  Akumulátorový šroubovákBarva:  Černá ČernáPrůměr:  44S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KleštěDržák pro::  KleštěBarva:  Šedá ŠedáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  KleštěDržák pro::  KleštěBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Design:  Nástrojový držákDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  120S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Design:  Držák univerzálníDržák pro::  UniverzálníBarva:  Černá ČernáPrůměr:  0S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Číslo celního tarifu
39269097