Vícenásobný blok


Vybraná varianta
Univerzální držák 8 PA s rukojetí, šedý (0.0.604.10)
Univerzální držák 8 PA s rukojetí, šedý
0.0.604.10
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

tělo, PA-GF
pružný plech, ocel, nerez
těsnicí kroužek 12x2, NBR, černý odstín
rukojeť PA

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.604.10
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 14 g
Max. sílaFmax. = 250 N
Dodací jednotka1 kus
Barvašedý

Popis

Univerzální držáky lze použít pro plošné výplně o libovolné tloušťce (až 8 mm). Dvě různé montážní polohy (vzdálenost od hrany profilu 4 nebo 8 mm) umožňují přizpůsobit se tloušťce výplně. Pružinová západka se s ohledem na směr zatížení vloží do univerzálního držáku: prohnutí pružiny musí být proti směru zasouvání kolíku.
Zablokování čepu současně upne pružinu.
Univerzální držák 8 se nasadí do drážky profilu a zablokuje se pootočením o 90° doprava.
Z tohoto důvodu se doporučuje použít stranový klíč SW 20.
Doporučení ohledně montáže plošné výplně.
Přípustná síla zatížení F pro univerzální držáky 8 činí 250 N.
Univerzální držáky 8 nabízejí možnost bezpečného připevnění plošné výplně do rámu z profilů, přičemž výplň lze z rámu snadno vyjmout. Zaskakovací čep uvolníte buď rukou nebo pomocí mince (univerzální držák s drážkou).
Lehké krycí plechy, plošné výplně z plexiskla, tvrzeného plastu nebo kompozitní výplně se musí na daných místech vyvrtat. Zajistí se zaskakovacím čepem.
Plastové zaskakovací čepy nejsou vhodné pro častou manipulaci, k tomu jsou určeny zinkové čepy, které jsou vhodné i pro vyšší zatížení.
S univerzálními držáky 8 lze v drážce posunovat a tak vyrovnávat jejich polohu k otvorům v plošné výplni.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  10Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  XMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  XMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  verzinkt verzinktBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Einwegzapfen
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Einwegzapfen
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Schlitzzapfen Zn
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Knebelzapfen Zn
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Knebelzapfen PA

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097