Vícenásobný blok


Vybraná varianta
Univerzální držák 8 s drážkou Zn, šedý (0.0.603.42)
Univerzální držák 8 s drážkou Zn, šedý
0.0.603.42
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

tělo, PA-GF
pružný plech, ocel, nerez
těsnicí kroužek 12x2, NBR, černý odstín
drážka, zinkový odlitek, odstín bílý hliník

Vlastnosti

LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 20 g
Max. sílaFmax. = 250 N
Dodací jednotka1 kus
Barvašedý

Popis

Univerzální držáky lze použít pro plošné výplně o libovolné tloušťce (až 8 mm). Dvě různé montážní polohy (vzdálenost od hrany profilu 4 nebo 8 mm) umožňují přizpůsobit se tloušťce výplně. Pružinová západka se s ohledem na směr zatížení vloží do univerzálního držáku: prohnutí pružiny musí být proti směru zasouvání kolíku.
Zablokování čepu současně upne pružinu.
Univerzální držák 8 se nasadí do drážky profilu a zablokuje se pootočením o 90° doprava.
Z tohoto důvodu se doporučuje použít stranový klíč SW 20.
Doporučení ohledně montáže plošné výplně.
Přípustná síla zatížení F pro univerzální držáky 8 činí 250 N.
Univerzální držáky 8 nabízejí možnost bezpečného připevnění plošné výplně do rámu z profilů, přičemž výplň lze z rámu snadno vyjmout. Zaskakovací čep uvolníte buď rukou nebo pomocí mince (univerzální držák s drážkou).
Lehké krycí plechy, plošné výplně z plexiskla, tvrzeného plastu nebo kompozitní výplně se musí na daných místech vyvrtat. Zajistí se zaskakovacím čepem.
Plastové zaskakovací čepy nejsou vhodné pro častou manipulaci, k tomu jsou určeny zinkové čepy, které jsou vhodné i pro vyšší zatížení.
S univerzálními držáky 8 lze v drážce posunovat a tak vyrovnávat jejich polohu k otvorům v plošné výplni.

Varianty

Řadit podle

22 další varianta této produktové řady
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  5Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  5Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  10Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  XMateriál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  XMateriál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  5Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Litý zinekBarva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Litý zinekBarva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Litý zinekBarva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Jednosměrný čep
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Jednosměrný čep
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Drážkovaný čep
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Přepínací čep
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Přepínací kolík PA

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 26.0
31102602
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097