Upevňovací klip ochrany trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.654.04


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.04
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,3 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPVC
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

V pořádku a bezpečí. Upevňovací klip drží ochranu trubky D30 u sebe, pokud uživatelé jednotku museli rozdělit pro účely instalace (například když je třeba ochranu trubky dodatečně namontovat na stávající rámovou konstrukci). Je to upevňovací klip, který ji po instalaci udrží pohromadě.
Na rozdíl od lepicích pásků lze klip odstranit, aniž by zanechal stopy. Klip přitlačí řezné hrany k sobě, čímž se obnoví ochrana po celém obvodu trubky. Klip lze také velmi snadno odstranit, což je důležité v případě potřeby instalace dalších spojek.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097